??
CAD model selection
K1213.14101
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1213 - Indexing plunger with lock
Bill of material
K1213.14101
BESTKIPP
Order No.
K1213.14101
POS
Position
mm
FORM
Form
A
MATERIAL
Material
Steel
AUSF
version
hardened
D
diameter
10 mm
D1
diameter
M20x1,5 mm
H
height
10 mm
D2
diameter
33 mm
L
Length
82.0 mm
L1
Length
28 mm
L2
height
12 mm
L3
Length
25 mm
SW1
width across flats
22 mm
SW2
width across flats
0 mm
F
Fx30°
2.8 mm
RSK
return force N
3-23 N
GEW
Approx. weight
0.1520 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245313112
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions